- Číslo výrobku:
- SV 3589.005
- Materiál
- E-Cu F30
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- 60 mm x 10 mm
- Rozměry
- Délka: 2.400 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 25,8 kg
- Brutto hmotnost
- 25,88 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 12,9
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177684607
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu 60x10 mm