Pro montáž komponentů RiLine Compact na přípojnicové systémy 185 mm.
- Obj. č.:
- SV 9677930
- Materiál
- Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 7035
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 185 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Installation type
- Upevnění šroubem
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovitý proud max.
- 320 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Poznámka
- K upevnění na perforované přípojnice. Je nutno pamatovat na to, že v oblasti přístrojů není namontován žádný krycí profil.
- Při použití adaptéru na přípojnicích s ochranou proti nebezpečnému dotyku je nezbytné použití kontaktní svorky
- Pro montáž měřícího transformátoru
- ano
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 670 mm - Vhodné pro přípojnice
- Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,6 kg
- Brutto hmotnost
- 2,769 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- SV adaptér 320 A (2 × 160 A), 3-pólový, vývod vodičů shora/zdola, šroubové upevnění, pro komponenty RiLine Compact
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Návod