Držáky přípojnic 185 mm

Obj. č.: SV 9677500

Pro ploché měděné přípojnice 40/60/80/100/120 x 10 mm

Obj. č.:
SV 9677500
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích prvků pro kryt na ochranu před nebezpečným dotykem (spodní krycí profil)
Počet pólů
3 póly
185 mm
Vhodné pro přípojnice
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,72 kg
Brutto hmotnost
1,92 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držák přípojnic (185 mm)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Základní technické informace