Pro připojení přípojnic 40 x 10 až 120 x 10 mm bez vrtání.
- Obj. č.:
- SV 9677610
- Popis výrobku
- Pro spojování pravoúhlých přípojnic bez vrtání.
- Materiál
- E-Cu
- Povrch
- Pocínované
- Pro přípojnici s rozměry (mm) / potřebné množství na přípojnici
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Poznámka
- Při použití přípojnice 100 x 10 mm je nutno použít 1 ks 9677.610 a 1 ks 9677.620
- Vhodné pro přípojnice
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Rozměry
- Délka: 40 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,44 kg
- Brutto hmotnost
- 0,5 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,407
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Popis výrobku
- Spojka přípojnic, Š=40mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod