- Obj. č.:
- SV 9677540
- Popis výrobku
- K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních TS/SE.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 systémová upevnění (vlevo/vpravo)
2 montážní chassis
Včetně upevňovacího materiálu
Systémové upevnění (uprostřed)
- Montážní pokyn
- Pro variabilní nastavení přestavení hloubky přípojnicového systému v rozváděčové skříni je navíc nutné systémové chassis TS 17 x 73 mm (pro vnější montážní rovinu). Volba se provádí podle hloubky skříně.
- Vhodné pro šířku
- = 1 200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,5 kg
- Brutto hmotnost
- 5,78 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177705364
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV Systémové upevnění, k upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm, pro TS, SE (B: 1200 mm)