Systémové upevnění pro VX, TS

Číslo výrobku: SV 9677.511

K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních.

Číslo výrobku:
SV 9677.511
Popis výrobku
K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčové skříni.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 systémová upevnění (vlevo/vpravo)
2 montážní chassis
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Pro variabilní nastavení přípojnicového systému v rozváděčové skříni na hloubku je navíc nutné systémové chassis 23 x 64 mm pro VX (pro vnitřní montážní rovinu). Volba se provádí podle hloubky skříně.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,24 kg
Brutto hmotnost
3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV System attachment for VX 25
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Základní technické informace