Základna RiLineX
Kompletní základna vč. přípojnic. Délka přizpůsobená různým šířkám skříní. Plná ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 4X. Možnost montáže vodorovně, svisle i pod stropem s integrovaným kabelovým prostorem v zadní části. Pro napětí do 1000 V AC a 1500 V DC. Testovaná zkratová odolnost do 65 kA. Schválení IEC a UL.