Přípojnicové systémy RiLineX

Komponenty

Připojovací adaptér, přístrojový adaptér, jističový adaptér, NH pojistkové odpínače, pojistkové základny. Instalace bez použití nářadí, zpětná kompatibilita a možnost upgradu.

Komponenty

RiLineX connection adaptor

Technologie připojení pro RiLineX. Připojovací adaptéry pro kulaté vodiče, lamelové nebo plné ploché měděné přípojnice v závislosti na zvoleném...

Komponenty

RiLineX CB component adaptor

RiLineX CB component adaptor for 60 mm busbar systems. The width of the devices ranges from 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly...

Komponenty

Adaptér zařízení, nosič zařízení

S předmontovanou montážní lištou, s předpřipravenými připojovacími kabely, výškově nastavitelnými montážními lištami, jednoduchou...

Komponenty

Pojistková základna pro montáž na sběrnici, pojistková základna pro montáž na sběrnici D-Switch

Kompaktní pojistkové základny připravené k okamžitému použití, bezpečný kontakt pojistkových vložek, násuvná instalace s volbou nastavením...

Komponenty

NH pojistkový odpínač, držák pojistek

Volba nastavení tloušťky přípojnic, volitelný výstup vodičů shora nebo zdola, integrované vizuální monitorování pojistek.

Komponenty

RiLineX mounting clips pro ochranný profil proti nebezpečnému dotyku

RiLineX special accessories for using RiLineX top-mounted equipment on the RiLine60 busbar system.