Připojovací adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9360200

Připojovací adaptér RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Násuvná montáž, bezšroubové připojení vodičů a volba nastavení tloušťky přípojnice v rozmezí 5 a 10 mm.

Obj. č.:
RX 9360200
Výhody
Upevnění na přípojnicový systém a připojení kabelů současně pouze jedním šroubem
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
5 kA – 600 V, RMS
35 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
Vývod vodičů
nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 26,8 mm
Výška: 239,2 mm
Hloubka: 103,3 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 16 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
1,5 ‐ 16 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
AWG 16 ‐ AWG 6
Připojení kulatých vodičů, jednožilové
1,5 ‐ 16 mm²
Připojení kulatých vodičů, jednodrátové AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
1,5 ‐ 16 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícedrátový AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,656 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RX připojovací adaptér 3-pól, Š×V: 27×240 mm, připojení vodičů max. 16 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Datové listy
Základní technické informace