- Obj. č.:
- RX 9360230
- Výhody
- Upevnění na přípojnicový systém a připojení kabelů současně pouze jedním šroubem
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 630 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 600 A
- Rated current of laminated copper bar
- 790 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 760 A
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 27,5 kA – 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozměry
- Šířka: 126,8 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 104,6 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 95 ‐ 240 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 95 ‐ 240 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 95 ‐ 240 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícedrátový AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- Připojení sektorových vodičů, jednodrátové
- 120 ‐ 240 mm²
- Připojení sektorových vodičů, jednodrátové AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Připojení sektorových vodičů, vícedrátové
- 95 ‐ 240 mm²
- Připojení sektorových vodičů, vícedrátový AWG
- AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
- Connection sector conductor (max.)
- 240 mm²
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 24 x 20 mm
- Jmenovité napětí
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Třída přepětí
- 4
- Stupeň znečištění
- 3
- Normy
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Jmenovité rázové napětí Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Power dissipation (max.)
- 20 W
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,62 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177997233
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
-
Připojovací adaptér RX 3-pól, Š×V: 128×240 mm, připojení vodičů max. 240 mm, upínací prostor Š×V: 24×20 mm