Připojovací adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9360240

Připojovací adaptér RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Šroubové upevnění a připojení, vhodné pro přípojnice o tloušťce 5 a 10 mm.

Obj. č.:
RX 9360240
Výhody
Upevnění na přípojnicový systém a připojení kabelů současně pouze jedním šroubem
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rated current of round conductor
680 A
Rated current of round conductor (UL)
640 A
Rated current of laminated copper bar
870 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
840 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
27,5 kA – 600 V, RMS
100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Vývod vodičů
nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 145 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 104,6 mm
Připojení kulatých vodičů
95 ‐ 300 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
95 ‐ 300 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
95 ‐ 300 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícedrátový AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Připojení sektorových vodičů, jednodrátové
120 ‐ 240 mm²
Připojení sektorových vodičů, jednodrátové AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Připojení sektorových vodičů, vícedrátové
95 ‐ 300 mm²
Připojení sektorových vodičů, vícedrátový AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/EN 61439-1
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
28 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,8 kg
Brutto hmotnost
1,849 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177997219
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
Připojovací adaptér RX 3-pól, Š×V: 145×240 mm, připojení vodičů max. 300 mm², upínací prostor Š×V: 24×20 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod
Datové listy
Základní technické informace