- Obj. č.:
- RX 9360612
- Provedení
- univerzální
- Výhody
- Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru
- Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm
- Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
- Barva
- RAL 9005
RAL 35745
- Rozsah dodávky
- Vč. 3 krytů připojovacího prostoru
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Jmenovité rázové napětí Uimp
- 12 kV
- Jmenovité napětí
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Třída přepětí
- 4
- Stupeň znečištění
- 3
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 15 x 6 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Vývod vodičů
- dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M8
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Vhodné pro přípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvence základního kmitání
- 50...60 Hz
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Vhodné pro přípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Rozsah provozních teplot
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Rozměry
- Šířka: 108,7 mm
Výška: 251,4 mm
Hloubka: 62,8 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,472 kg
- Brutto hmotnost
- 1,474 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,608
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
-
CB jističový adaptér RX 250 A, 3-pól, provedení: Universal Fix, vývod kabelů dole, Š: 105 mm