Sada koncových modulů RiLineX, 3 pólová, pro modulární základnu RiLineX, možnost horní montáže. Tato sada se používá k ukončení levého a pravého konce základny vč. ochrany před nebezpečným dotykem. K koncovým modulům lze připojit další zařízení. Při použití sady koncových modulů Plus je na základně RiLineX k dispozici 36 mm dodatečného montážního prostoru.
- Obj. č.:
- RX 9360102
- Výhody
- Škálovatelné délky systému pomocí základních modulů
- Snadná montáž
- Jmenovité proudy lze přizpůsobit volbou průřezu přípojnic
- Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA
- Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC
- null
- Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X
- Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL
- Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 35745
- Rozsah dodávky
- Koncový prvek základny vlevo
Koncový prvek desky vpravo
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,99 kg
- Brutto hmotnost
- 1,146 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- Popis výrobku
- Sada koncových modulů RiLineX pro 3 pólovou modulární základnu RiLineX. Tato sada se používá k ukončení levého a pravého konce základny vč. ochrany před nebezpečným dotykem. Tuto sadu koncových modulů lze montovat pod strop. Součástí dodávky je jeden koncový modul vlevo a jeden koncový modul vpravo včetně upevňovacího materiálu.
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Informační leták
- Návod