Ochranný profil proti kontaktu RiLineX. Pouze pro použití skupiny komponentů RiLineX na přípojnicovém systému RiLine60.
- Obj. č.:
- RX 9365025
- Materiál
- Tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,7 kg
- Brutto hmotnost
- 0,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,66
- Číslo celní sazby
- 39162000
- ETIM 9
- EC002270
- Popis výrobku
- Profil pro ochranu proti nebezpečnému dotyku RiLineX. Pouze pro použití skupiny komponentů RiLineX na přípojnicovém systému RiLine60. Délka: 1200 mm