Rámová svorka RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365542

Sada rámových svorek RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 1, 35 – 150 mm²

Obj. č.:
RX 9365542
Vhodné pro obj. č.
9362.110
9362.115
9363.110
9363.115
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,501 kg
Brutto hmotnost
0,504 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,25
Číslo celní sazby
73182900
ETIM 9
EC000001
Popis výrobku
Rámová svorka RX pro NH pojistkové odpínače vel. 1
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod