Rámová svorka RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365543

Sada rámových svorek RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 2 a 3, 35 – 240 mm²

Obj. č.:
RX 9365543
Vhodné pro obj. č.
9362.210
9362.215
9362.310
9362.315
9363.210
9363.215
9363.310
9363.315
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,576 kg
Brutto hmotnost
0,578 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,49
Číslo celní sazby
73182900
ETIM 9
EC000001
Popis výrobku
Rámová svorka RX pro NH pojistkové odpínače vel. 2/3
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod