Pojistková základna RiLineX

Obj. č.: RX 9360805

Pojistková základna RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro pojistkové vložky D 01 (s redukcí) a D 02 (E18). S elektronickou signalizacví pomocí signalizačních kontaktů a optickou LED signalizací stavu pojistek. Bezpečné připojení pojistek bez šroubovacích hlavic. Základu lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 16 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Zařízení je vhodné pro zásuvnou montáž a disponuje volbou nastavenípřípojnice pro 5 a 10 mm bez použití nářadí.

Obj. č.:
RX 9360805
Provedení
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Výhody
Spolehlivý kontakt pojistkových vložek (bez šroubovacích hlavic)
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
Optická LED signalizace stavu pojistek
Měření napětí skrz samostatný otvor
Pružinové bezúdržbové připojovací svorky do 16 mm²
Kompletní ochrana proti nebezpečnému dotyku bez potřeby dalšího příslušenství (např. krytek šroubů)
Změna výrobku
(sekundární)
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 35745
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 pojistkové základny
12 redukcí pro pojistky D 01
Způsob (elektrického) připojení
Pružinová svorka
Jmenovitý proud max.
63 A
Jmenovité provozní napětí
400 V AC
Vývod vodičů
dole
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 35,8 mm
Výška: 253,8 mm
Hloubka: 89,8 mm
Připojení kulatých vodičů
16 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
400 V AC
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/DIN EN 60 947-3
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 V
Ztrátový výkon max.
5,5 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Provozní vlhkost vzduchu max.
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Kategorie použití
AC-21B (400 V/100 A)
Pojistkové vložky
D 02-E 18
Zatížení okolí požárem
5,995 MJ/m²
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
ano
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,796 kg
Brutto hmotnost
1,8 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,02
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001644
Popis výrobku
Pojistková základna RX 63 A, 3-pól, D 02-E 18, s LED a elektronickou signalizací stavu pojistek, Š: 36 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod