Kompaktní pojistková základna RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro válcovou pojistku 10 × 38 mm s optickou LED signalizací stavu pojistek. Pro bezpečný kontakt s válcovou pojistkou disponuje zařízení speciálními držáky pojistek, které lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 6 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí.
- Obj. č.:
- RX 9364022
- Výhody
- Spolehlivý kontakt pojistkových vložek (bez šroubovacích hlavic)
- Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
- Optická LED signalizace stavu pojistek
- Měření napětí skrz samostatný otvor
- Pružinové bezúdržbové připojovací svorky do 16 mm²
- Kompletní ochrana proti nebezpečnému dotyku bez potřeby dalšího příslušenství (např. krytek šroubů)
- Změna výrobku
- (sekundární)
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 35745
RAL 9005 - Způsob (elektrického) připojení
- Pružinová svorka
- Jmenovitý proud max.
- 32 A
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V AC
- Vývod vodičů
- dole
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozměry
- Šířka: 17,8 mm
Výška: 262,5 mm
Hloubka: 95 mm - Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícedrátový AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Vhodné pro přípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Jmenovité napětí
- 400 V AC
- Třída přepětí
- 4
- Stupeň znečištění
- 3
- Normy
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Jmenovité izolační napětí Ui
- 800 V
- Ztrátový výkon max.
- 3 W
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Provozní vlhkost vzduchu max.
- 90 %
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Kategorie použití
- AC-20B (400 V/100 A)
- Pojistkové vložky
- 10 x 38 mm
- Zatížení okolí požárem
- 3,565 MJ/m²
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,008 kg
- Brutto hmotnost
- 1,014 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,043
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,72
- Číslo celní sazby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Popis výrobku
- RX Pojistková základna 32 A, 3-pól, 10 × 38 mm, s LED, Š: 18 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Stručný návod