Pojistková základna RiLineX

Obj. č.: RX 9364024

Kompaktní pojistková základna RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro válcovou pojistku 10 × 38 mm. Integrovaná optická LED signalizace stavu pojistek a s elektronickou signalizacví pomocí signalizačních kontaktů. Pro bezpečný kontakt s válcovou pojistkou disponuje zařízení speciálními držáky pojistek, které lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 6 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí.

Obj. č.:
RX 9364024
Provedení
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Výhody
Spolehlivý kontakt pojistkových vložek (bez šroubovacích hlavic)
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
Optická LED signalizace stavu pojistek
Měření napětí skrz samostatný otvor
Pružinové bezúdržbové připojovací svorky do 16 mm²
Kompletní ochrana proti nebezpečnému dotyku bez potřeby dalšího příslušenství (např. krytek šroubů)
Změna výrobku
(sekundární)
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 35745
RAL 9005
Způsob (elektrického) připojení
Pružinová svorka
Jmenovitý proud max.
32 A
Jmenovité provozní napětí
400 V AC
Vývod vodičů
dole
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 26,8 mm
Výška: 262,5 mm
Hloubka: 95 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
1,5 ‐ 6 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
AWG 16 ‐ AWG 6
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
1,5 ‐ 6 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícedrátový AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
400 V AC
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/DIN EN 60 947-3
Jmenovité izolační napětí Ui
800 V
Ztrátový výkon max.
3 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Provozní vlhkost vzduchu max.
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Kategorie použití
AC-20B (400 V/100 A)
Pojistkové vložky
10 x 38 mm
Zatížení okolí požárem
4,767 MJ/m²
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
ano
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,4 kg
Brutto hmotnost
1,412 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,36
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001644
Popis výrobku
Pojistková základna RX 32 A, 3-pól, 10 × 38 mm, s LED a elektronickou signalizací stavu pojistek, Š: 27 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod