Pojistková základna RiLineX

Pojistková základna RiLineX třídy CC pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro válcovou pojistku třídy CC (30 A) s optickou LED signalizací stavu pojistek. Bezpečné připojení pojistek bez šroubovacích hlavic. Základu lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 6 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí. V závislosti na provedení je k dispozici také s elektronickým sledováním pojistek (ESÜ).