Pojistková základna RiLineX

Obj. č.: RX 9364004

Pojistková základna RiLineX třídy CC pro přípojnicové systémy 60 mm. Pro válcovou pojistku třídy CC (30 A) s optickou LED signalizací stavu pojistek. Pro bezpečný kontakt s válcovou pojistkou disponuje zařízení speciálními držáky pojistek, které lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 6 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí. Včetně elektronické signalizace stavu pojistek.

Obj. č.:
RX 9364004
Výhody
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
For Class CC fuse to UL 248-4
UL-listed, approved to UL 4248
Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
Readily accessible push-in connections in the lower section
Fuse removal tools included with the supply
Can be locked and prepared for a lead seal
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Jmenovitý proud (max.)
30 A
Způsob (elektrického) připojení
Pružinová svorka
Jmenovité provozní napětí
600 V AC
Elektrické parametry UL (SCCR)
200 kA – 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 27 mm
Výška: 263 mm
Hloubka: 123,5 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
1,5 ‐ 6 mm²
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pojistkové vložky
Class CC
Pro typ pojistky (Class)
Pojistka třídy CC
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,406 kg
Číslo celní sazby
85369095
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod