NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Obj. č.: RX 9362000

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 00 pro 60 mm přípojnicové systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpěčné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení připojení se šroubovým připojením ve velikosti M8. Kabelový vývod lze individuálně přestavět nahoru nebo dolů.

Obj. č.:
RX 9362000
Provedení
Pro 60mm přípojnicové systémy
Výhody
Víko: uzavíratelné a plombovatelné
Měření napětí skrz samostatný otvor
Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm
Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí
Parkovací pozice pro jednodušší údržbu
Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M8
Pojistkové vložky
NH 00
NH 000
Jmenovité provozní napětí
690 V AC
Pro velikost NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 106 mm
Výška: 194,2 mm
Hloubka: 104,5 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLine60
RiLineX
Počet pólů
3 póly
Kategorie použití
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Stupeň znečištění
3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Zatížení okolí požárem
14,2 MJ/m²
Ztrátový výkon max.
19 W
Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)
12 W
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,015 kg
Brutto hmotnost
1,023 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,85
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
RX NH pojistkový odpínač vel. 00, 160 A, 3pólový, šroub M8
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod