NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 00 na montážní desku. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpěčné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení se šroubovým připojením velikosti M8.
- Obj. č.:
- RX 9363000
- Provedení
- Pro instalaci na montážní desku
- Výhody
- Víko: uzavíratelné a plombovatelné
- Měření napětí skrz samostatný otvor
- Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí
- Parkovací pozice pro jednodušší údržbu
- Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- ano
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M8
- Pojistkové vložky
- NH 00
- NH 000
- Jmenovité izolační napětí Ui
- 1 000 kV
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V AC
- Pro velikost NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 106 mm
Výška: 194 mm
Hloubka: 86,1 mm - Rozsah provozních teplot
- -5 °C...35 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Počet pólů
- 3 póly
- Kategorie použití
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Stupeň znečištění
- 3
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Zatížení okolí požárem
- 11,56 MJ/m²
- Ztrátový výkon max.
- 16 W
- Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)
- 12 W
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,755 kg
- Brutto hmotnost
- 0,785 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,18
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,07
- Číslo celní sazby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
- RX NH pojistkový odpínač vel. 00, 160 A, 3-pól, šroub M8, na montážní desku
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Stručný návod