NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Obj. č.: RX 9363215

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 2 na montážní desku. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpěčné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení se šroubovým připojením velikosti M10. Včetně elektronické signalizace stavu pojistek.

Obj. č.:
RX 9363215
Provedení
Pro instalaci na montážní desku
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Výhody
Víko: uzavíratelné a plombovatelné
Měření napětí skrz samostatný otvor
Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí
Parkovací pozice pro jednodušší údržbu
Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Rozsah dodávky
Včetně konektoru pro elektronickou signalizaci stavu pojistek
for mounting plate assembly
ano
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M10
Pojistkové vložky
NH 2
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 kV
Jmenovité provozní napětí
690 V AC
Pro velikost NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 208,5 mm
Výška: 348,7 mm
Hloubka: 128,7 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Počet pólů
3 póly
Stupeň znečištění
3
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
ano
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Zatížení okolí požárem
48,8 MJ/m²
Ztrátový výkon max.
71 W
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,7 kg
Brutto hmotnost
3,746 kg
Podíl mědi (kg / ks)
1,32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,03
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
RX NH pojistkový odpínač vel. 2, 400 A, 3-pól, šroub M10, s monitorováním stavu pojistek 800 V, na montážní desku
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod