NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 3 na montážní desku. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpěčné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení se šroubovým připojením velikosti M10.
- Obj. č.:
- RX 9363310
- Provedení
- Pro instalaci na montážní desku
- Výhody
- Víko: uzavíratelné a plombovatelné
- Měření napětí skrz samostatný otvor
- Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí
- Parkovací pozice pro jednodušší údržbu
- Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- ano
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Šroub M10
- Pojistkové vložky
- NH 3
- Jmenovité izolační napětí Ui
- 1 000 V
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V AC
- Pro velikost NH
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 298,5 mm
Hloubka: 128,7 mm - Rozsah provozních teplot
- -5 °C...35 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Počet pólů
- 3 póly
- Stupeň znečištění
- 3
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Zatížení okolí požárem
- 44,94 MJ/m²
- Ztrátový výkon max.
- 84 W
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,8 kg
- Brutto hmotnost
- 3,882 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,68
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,87
- Číslo celní sazby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
- RX NH pojistkový odpínač vel. 3, 630 A, 3-pól, šroub M10, na montážní desku
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Stručný návod