Třmenová svorka RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365540

Sada třmenových svorek RiLineX pro připojení kulatých vodičů pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 00, 4 – 70 mm²

Obj. č.:
RX 9365540
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Pro konstrukční velikost
00
Vhodné pro obj. č.
9362110
9262115
9363110
9363115
Připojení kulatých vodičů
4 ‐ 70 mm²
Průřez kulatého vodiče
4 ‐ 70 mm²
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,096 kg
Brutto hmotnost
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3
Číslo celní sazby
73182900
ETIM 9
EC000001
Popis výrobku
Třmenová svorka RX pro NH pojistkový odpínač vel. 00 (kulatý vodič)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod