Třmenová svorka RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365541

Sada třmenových svorek RiLineX pro připojení sektorových vodičů na NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 00, 4 – 95 mm²

Obj. č.:
RX 9365541
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Pro konstrukční velikost
00
Vhodné pro obj. č.
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,144 kg
Brutto hmotnost
0,149 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Číslo celní sazby
73182900
ETIM 9
EC000001
Popis výrobku
RX Třmenová svorka pro NH pojistkový odpínač vel. 00 (sektorový vodič)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod