Ochrana proti nebezpečnému dotyku RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365510

Ochrana proti nebezpečnému dotyku RiLineX, nezbytná při použití NH pojistkového odpínače RiLineX vel. 00 na přípojnicovém systému RiLine60.

Obj. č.:
RX 9365510
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Vhodné pro obj. č.
9362000
9362005
9362030
9362035
Zatížení okolí požárem
0,454 MJ/m²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,082 kg
Brutto hmotnost
0,083 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,61
Číslo celní sazby
73181900
ETIM 9
EC000775
Popis výrobku
RX Ochrana proti nebezpečnému dotyku pro NH pojistkový odpínač vel. 00
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod