Ochrana proti nebezpečnému dotyku RiLineX, nezbytná při použití NH pojistkového odpínače RiLineX vel. 1 na přípojnicovém systému RiLine60.
- Obj. č.:
- RX 9365515
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - Vhodné pro obj. č.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Zatížení okolí požárem
- 0,389 MJ/m²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,079 kg
- Brutto hmotnost
- 0,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
- RX Ochrana proti nebezpečnému dotyku pro NH pojistkový odpínač vel. 1
- Dokumentace
- Stručný návod