Kryt připojovacího prostoru RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 00, lze použít pro montáž na montážní desku.
- Obj. č.:
- RX 9365520
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Vhodné pro obj. č.
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Rozměry
- Šířka: 106 mm
Výška: 35 mm
Hloubka: 46 mm - Zatížení okolí požárem
- 0,778 MJ/m²
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Číslo celní sazby
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
- Kryt připojovacího prostoru RX NH pojistkový odpínač vel. 00 (montáž na montážní desku)
- Dokumentace
- Stručný návod