Kryt připojovacího prostoru RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 00, lze použít pro montáž na přípojnice.
- Obj. č.:
- RX 9365530
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Vhodné pro obj. č.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Rozměry
- Šířka: 106 mm
Výška: 41,4 mm
Hloubka: 62 mm - Zatížení okolí požárem
- 0,95 MJ/m²
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,144 kg
- Brutto hmotnost
- 0,144 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,02
- Číslo celní sazby
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
- Kryt připojovacího prostoru pro NH pojistkové odpínače vel. 00 (systém lišt 60 mm)
- Dokumentace
- Stručný návod