Prodloužení krytu připojovacího prostoru RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365531

Kryt připojovacího prostoru RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 1, lze použít pro montáž na montážní desku a na přípojnice.

Obj. č.:
RX 9365531
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Vhodné pro obj. č.
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Rozměry
Šířka: 181,5 mm
Výška: 66 mm
Hloubka: 62,6 mm
Zatížení okolí požárem
1,836 MJ/m²
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,334 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,04
Číslo celní sazby
85472000
ETIM 9
EC000775
Popis výrobku
Kryt připojovacího prostoru pro NH pojistkové odpínače vel. 1
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod