Kryt připojovacího prostoru RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 2, lze použít pro montáž na montážní desku a na přípojnice.
- Obj. č.:
- RX 9365532
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Vhodné pro obj. č.
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- Rozměry
- Šířka: 208,5 mm
Výška: 60 mm
Hloubka: 89,6 mm - Zatížení okolí požárem
- 3,002 MJ/m²
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,436 kg
- Brutto hmotnost
- 0,439 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,96
- Číslo celní sazby
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
- Kryt připojovacího prostoru pro NH pojistkové odpínače vel. 2
- Dokumentace
- Stručný návod