Prodloužení krytu připojovacího prostoru RiLineX pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Obj. č.: RX 9365533

Kryt připojovacího prostoru RiLineX pro NH pojistkové odpínače RiLineX velikosti 3, lze použít pro montáž na montážní desku a na přípojnice.

Obj. č.:
RX 9365533
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Vhodné pro obj. č.
9362310
9362315
9362350
9363310
9363315
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 60 mm
Hloubka: 89,6 mm
Zatížení okolí požárem
3,694 MJ/m²
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,506 kg
Brutto hmotnost
0,508 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,42
Číslo celní sazby
85472000
ETIM 9
EC000775
Popis výrobku
Kryt připojovacího prostoru pro NH pojistkové odpínače vel. 3
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod