Přístrojový adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9360720

Přístrojový adaptér RiLineX (25 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 45 mm pro 60 mm přípojnicové systémy. S instalovanou nastavitelnou montážní lištou s aretací, montáž přístrojů bez použití nářadí.

Obj. č.:
RX 9360720
Provedení
s přívodním kabelem
Výhody
Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů
Kabel s připravenými koncovkami
Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt
Volitelný zajišťovací díl proti posunu
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
Snadná montáž
Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 12
Jmenovitý proud (max.)
25 A
Jmenovitý proud kulatého vodiče
25 A
Jmenovitý proud kulatého vodiče (UL)
25 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
5 kA – 600 V, RMS, nechráněno
100 kA – 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA – 480 V, jistič max. 22 A, DIVQ/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NHJH/7
30 kA – 600 V, Combination Motor Controller max. 12,5 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NHJH/7
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Délka přívodního kabelu
160 mm
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 36,2 mm
Počet nosných lišt / výška
1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
8 kV
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 V
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Provozní vlhkost vzduchu max.
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Zatížení okolí požárem
3,419 MJ/m²
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,36 kg
Brutto hmotnost
1,39 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,096
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,78
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177997028
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RX Přístrojový adaptér 25 A, AWG 12, 3-pól, Š: 45 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod