Přístrojový adaptér RiLineX (45 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 54 mm pro 60 mm přípojnicové systémy. S instalovanou nastavitelnou montážní lištou s aretací, montáž přístrojů bez použití nářadí.
- Obj. č.:
- RX 9360740
- Provedení
- s přívodním kabelem
- Výhody
- Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů
- Kabel s připravenými koncovkami
- Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt
- Volitelný zajišťovací díl proti posunu
- Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
- Snadná montáž
- Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 8
- Jmenovitý proud (max.)
- 50 A
- Jmenovitý proud kulatého vodiče
- 50 A
- Jmenovitý proud kulatého vodiče (UL)
- 50 A
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- null
- 100 kA – 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7
- null
- 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
- 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7
- Vývod vodičů
- dole
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Délka přívodního kabelu
- 130 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozměry
- Šířka: 54 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 36,2 mm - Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Jmenovité napětí
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Stupeň znečištění
- 3
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Jmenovité rázové napětí Uimp
- 8 kV
- Jmenovité izolační napětí Ui
- 1 000 V
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Provozní vlhkost vzduchu max.
- 90 %
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...75 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...90 %
- Zatížení okolí požárem
- 3,763 MJ/m²
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,68 kg
- Brutto hmotnost
- 1,708 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,101
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,18
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177997004
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
- RX přístrojový adaptér 45 A, AWG 8, 3-pól, Š: 54 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod
- Stručný návod