Přístrojový adaptér RiLineX

Obj. č.: RX 9360798

Přístrojový adaptér RiLineX (80 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 72 mm pro RiLineX a jiné platformy přípojnicového systému 60 mm. S integrovanými zalisovanými maticemi.

Obj. č.:
RX 9360798
Provedení
s přívodním kabelem
Výhody
Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů
Kabel s připravenými koncovkami
Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt
Volitelný zajišťovací díl proti posunu
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
Snadná montáž
Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 4
Jmenovitý proud (max.)
80 A
Jmenovitý proud kulatého vodiče
80 A
Jmenovitý proud kulatého vodiče (UL)
80 A
Elektrické parametry UL (SCCR)
null
100 kA – 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NHJH/7
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 72 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 36,6 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Jmenovité napětí
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp
8 kV
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 V
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Provozní vlhkost vzduchu max.
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Zatížení okolí požárem
4,748 MJ/m²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,7 kg
Brutto hmotnost
0,702 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RX Přístrojový adaptér 80 A, AWG 4, 3-pól, Š: 72 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod