Přístrojový adaptér RiLineX bez přívodního vodiče

Obj. č.: RX 9360707

Přístrojový adaptér RiLineX šířky 54 mm pro platformy 60 mm přípojnicového systému RiLineX , bez připojení. Ideální, pro vytvoření širšího instalačního prostoru.

Obj. č.:
RX 9360707
Provedení
bez přívodního vodiče
Výhody
Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů
Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt
Volitelný zajišťovací díl proti posunu
Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Rozměry
Šířka: 54 mm
Výška: 239,4 mm
Hloubka: 36,2 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Počet pólů
3 póly
Počet nosných lišt
1
Jmenovité napětí
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Zatížení okolí požárem
3,849 MJ/m²
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,26 kg
Brutto hmotnost
1,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,69
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RX přístrojový adaptér Š: 54 mm, bez kontaktního systému
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod