Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Obj. č.: RX 9360603

CB jističový adaptér RiLineX (3-pól, max. 160 A) pro 60 mm přípojnicové systémy. Šířka zařízení činí 81 mm. "Univerzální" provedení s posuvnými maticemi nabízí maximální flexibilitu při montáži jističů. Adaptér disponuje násuvnou montáží bez použití nářadí s volbou nastavením tloušťky přípojnic v rozmezí 5 a 10 mm. Provedení pro kabelový vývod nahoře.

Obj. č.:
RX 9360603
Provedení
univerzální
Výhody
Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru
Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm
Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Jmenovité rázové napětí Uimp
8 kV
Jmenovité napětí
690 V AC
600 V AC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 V
Stupeň znečištění
3
Počet pólů
3 póly
Vývod vodičů
nahoře
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Průřez
9 mm²
6 mm²
Vhodné pro výrobce (typ)
Pomocí našeho průvodce výběrem v sekci Ke stažení snadno najdete správný adaptér zařízení.
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Frekvence základního kmitání
50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rozsah provozních teplot
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Rozměry
Šířka: 82 mm
Výška: 251,4 mm
Hloubka: 50,8 mm
Zatížení okolí požárem
22,045 MJ/m²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,21 kg
Brutto hmotnost
1,217 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,86
Číslo celní sazby
39269097
Popis výrobku
CB jističový adaptér RX 160 A, 3-pól, provedení: Universal Fix, vývod kabelů nahoře, Š: 81 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Selection guide