Přídavná lišta pro přístrojové adaptéry

Obj. č.: RX 9365710

Přídavná lišta RiLineX pro boční rozšíření přístrojových adaptérů. Přídavnou lištu lze nasunout vlevo i vpravo na přístrojový adaptér a umožňuje průchod tenkých vodičů.

Obj. č.:
RX 9365710
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rozměry
Šířka: 9,09 mm
Výška: 240 mm
Zatížení okolí požárem
0,562 MJ/m²
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Brutto hmotnost
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC002498
Popis výrobku
RX zásuvná lišta pro adaptér zařízení / nosič zařízení Š×V: 9,09×240 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod