Montážní lišty RiLineX pro propřístrojové adaptéry šířky 54 mm pro 60 mm systémy přípojnic. Pro úpravu, sestavení nebo doplnění přístrojového adaptéru.
- Obj. č.:
- RX 9365725
- Provedení
- se zajišťovacím klipem
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - Vhodné pro obj. č.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Rozměry
- Šířka: 54 mm
Výška: 10 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,107 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,53
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Popis výrobku
- RX montážní lišta s aretací, Š: 54 mm
- Dokumentace
- Stručný návod