Montážní lišty pro přístrojové adaptéry šířky 45 mm bez aretace. Pro úpravu, sestavení nebo doplnění přístrojového adaptéru, pro platformy přípojnicových systémů RiLineX a 60 mm.
- Obj. č.:
- RX 9365742
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Vhodné pro obj. č.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 10 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,064 kg
- Brutto hmotnost
- 0,086 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Popis výrobku
- RX montážní lišta Š: 45 mm
- Dokumentace
- Stručný návod