Zajišťovací díl proti posunu RiLineX pro přístrojové adaptéry

Obj. č.: RX 9365734

Zajišťovací díl proti posunu RiLineX pro montážní lišty přístrojového adaptéru, šířka 45 mm. Vhodné pro 60 mm přípojnicové systémy. Doporučeno pro použití v případě vertikální montáže základní desky.

Obj. č.:
RX 9365734
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Vhodné pro obj. č.
9360710
9360720
9360730
9365724
Rozměry
Šířka: 45 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,04 kg
Brutto hmotnost
0,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Číslo celní sazby
39269097
ETIM 9
EC002498
Popis výrobku
RX Zajišťovací díl pro montážní lištu Š: 45 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod