Zajišťovací díl proti posunu RiLineX pro montážní lišty přístrojového adaptéru, šířka 54 mm. Vhodné pro 60 mm přípojnicové systémy. Doporučeno pro použití v případě vertikální montáže základní desky.
- Obj. č.:
- RX 9365735
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Vhodné pro obj. č.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9365725
- Rozměry
- Šířka: 54 mm
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,04 kg
- Brutto hmotnost
- 0,044 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,27
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Popis výrobku
- RX zajišťovací díl pro montážní lištu Š: 54 mm
- Dokumentace
- Stručný návod