Aretační díl RiLineX pro nosné lišty

Obj. č.: RX 9365748

Aretační díl RiLineX pro boční fixaci montážních lišt přístrojového adaptéru pro 60 mm přípojnicové systémy.

Obj. č.:
RX 9365748
Vhodné pro obj. č.
9365.742
9365.745
Balení
50 ks
Netto hmotnost
0,05 kg
Brutto hmotnost
0,011 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,34
Číslo celní sazby
73269098
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX aretační kolík pro montážní lištu bez zajišťovacího klipu
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě