Aretační klín pro přístrojové adaptéry

Obj. č.: RX 9365749

Podpěrný klín, šířka 54 mm, pro upevnění kombinací spouštěčů motorů s přístrojovými adaptéry pro platformy 60 mm přípojnicových systémů.

Obj. č.:
RX 9365749
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího příslušenství
Vhodné pro obj. č.
9360.740
9360.760
9360.780
Rozměry
Šířka: 54 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,096 kg
Brutto hmotnost
0,112 kg
Číslo celní sazby
39269097
Popis výrobku
RX aretační klín pro přístrojový adaptér Š: 54 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Stručný návod