Spojovací díl pro spojení CB jističových adaptérů (provedení 160 A) pro 60 mm přípojnicové systémy.
- Obj. č.:
- RX 9365700
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 35745
- Vhodné pro obj. č.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,019 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,38
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Popis výrobku
- RX Spojovací díl pro přístrojové adaptéry
- Dokumentace
- Stručný návod