Pro mechanické upevnění a přímý kontakt výkonových jističů na desce.
- Obj. č.:
- SV 9635100
- Popis funkce
- Pro mechanické upevnění a přímý kontakt výkonových jističů na desce
- Montáž výkonového jističe s variabilně nastavitelnými upevňovacími body (M4)
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Při výběru adaptéru CB je nutné dodržet rozteč upevnění výkonového jističe
- V závislosti na použitém výkonovém jističi může dojít ke snížení výkonu
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Jmenovitý proud max.
- 160 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,58 kg
- Brutto hmotnost
- 0,582 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,276
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- CB-přístrojový adaptér 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, ŠV: 90x160 mm, rozteč upevnění 25 mm
- Dokumentace
- Návod