Kontaktní deska s integrovanými přípojnicemi.
- Obj. č.:
- SV 9635020
- Popis funkce
- Přípojnicová kontaktní deska chráněná před nebezpečným dotykem pro bezpečné upevnění a spojení komponentů pomocí jednoduché nástrčné montáže
- Bezpečná a rychlá montáž komponentů je umožněna díky dělicím jednotkám předlisovaným v desce
- Snížení nákladů na kabeláž díky přímému kontaktu na desce
- Materiál
- Polyamid
Polykarbonát
E-Cu
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně integrovaných přípojnic
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 2X
- Normy
- UL 508
- IEC 61 439
- Jmenovitý proud max.
- 160 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- for mounting plate assembly
- ano
- Počet pólů
- 3 póly
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 45,1 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,9 kg
- Brutto hmotnost
- 2,06 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,11
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177978447
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 500x160x45 mm (RiLine Compact)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod