Pro připojení kulatých vodičů.
- Obj. č.:
- SV 9635200
- Popis funkce
- Pro napájení desky
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Poznámka k obj. č.
- Při použití jemně slaněných kulatých vodičů 16 mm² s lisovací dutinkou doporučujeme použít následující krimpovací kleště: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Jmenovitý proud max.
- 63 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Elektrické parametry UL
- Jmenovitý proud (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC - Způsob (elektrického) připojení
- Pružinová svorka
- Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Připojení kulatých vodičů, vícežilové
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Připojení kulatých vodičů, jednožilové
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Připojení pro kulaté vodiče
- AWG 6–16
- Rozměry
- Šířka: 22,5 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 115,5 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,72 kg
- Brutto hmotnost
- 0,788 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,023
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Adaptér pro připojení 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3pólový, vývod vodičů shora/zdola, přípojka kruhových vodičů 1,5–16 mm² (RiLine Compact)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod